Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma C, F in acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma C, F temprata, brunita.
Forma K POM - sfera colore bianco.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è saldamente integrata nella sfera. Si presta idealmente per il supporto di superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie.
La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia fuoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0288 Supporti oscillanti regolabili con o-ring 244 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1ESWSW1WØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0288.106X012C12M669,51,511,510--79 0,00 €
K0288.106X025C25M669,51,511,510--79 0,00 €
K0288.106X040C40M669,51,511,510--79 0,00 €
K0288.108X012C12M88,5131,51513--1015 0,00 €
K0288.108X025C25M88,5131,51513--1015 0,00 €
K0288.108X040C40M88,5131,51513--1015 0,00 €
K0288.306X012F12M669,51,511,510--79 0,00 €
K0288.306X025F25M669,51,511,510--79 0,00 €
K0288.306X040F40M669,51,511,510--79 0,00 €
K0288.308X012F12M88,5131,51513--1015 0,00 €
K0288.308X025F25M88,5131,51513--1015 0,00 €
K0288.308X040F40M88,5131,51513--1015 0,00 €
K0288.706X012K12M669,51,511,510--72 0,00 €
K0288.706X025K25M669,51,511,510--72 0,00 €
K0288.706X040K40M669,51,511,510--72 0,00 €
K0288.708X012K12M88,5131,51513--104 0,00 €
K0288.708X025K25M88,5131,51513--104 0,00 €
K0288.708X040K40M88,5131,51513--104 0,00 €
K0288.506X012O12M6810211,510-2879,2 0,00 €
K0288.506X025O25M6810211,510-2879,2 0,00 €
K0288.506X040O40M6810211,510-2879,2 0,00 €
K0288.508X012O12M81114,531513-281015,5 0,00 €
K0288.508X025O25M81114,531513-281015,5 0,00 €
K0288.508X040O40M81114,531513-281015,5 0,00 €
K0288.510X015O15M101416319,6173281318,8 0,00 €
K0288.510X030O30M101416319,6173281318,8 0,00 €
K0288.510X050O50M101416319,6173281318,8 0,00 €
K0288.512X020O20M121919421,9195241529,8 0,00 €
K0288.512X040O40M121919421,9195241529,8 0,00 €
K0288.512X060O60M121919421,9195241529,8 0,00 €
K0288.516X025O25M162123427,7246242050,3 0,00 €
K0288.516X050O50M162123427,7246242050,3 0,00 €
K0288.516X080O80M162123427,7246242050,3 0,00 €
K0288.606X012P12M61012411,510-287- 0,00 €
K0288.606X025P25M61012411,510-287- 0,00 €
K0288.606X040P40M61012411,510-287- 0,00 €
K0288.608X012P12M81316,551513-2810- 0,00 €
K0288.608X025P25M81316,551513-2810- 0,00 €
K0288.608X040P40M81316,551513-2810- 0,00 €
K0288.610X015P15M101618519,61732813- 0,00 €
K0288.610X030P30M101618519,61732813- 0,00 €
K0288.610X050P50M101618519,61732813- 0,00 €
K0288.612X020P20M122121621,91952415- 0,00 €
K0288.612X040P40M122121621,91952415- 0,00 €
K0288.612X060P60M122121621,91952415- 0,00 €
K0288.616X025P25M162325627,72462420- 0,00 €
K0288.616X050P50M162325627,72462420- 0,00 €
K0288.616X080P80M162325627,72462420- 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33