Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
K0291

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0291 Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato 203 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.120X030C30M2010-410101337K0385.10108  0,00 €
K0291.120X050C50M2010-410101337K0385.10108  0,00 €
K0291.120X070C70M2010-410101337K0385.10108  0,00 €
K0291.124X040C40M2412-410101555K0385.12108  0,00 €
K0291.124X080C80M2412-410101555K0385.12108  0,00 €
K0291.220X030E30M2010-410101337K0385.10102  0,00 €
K0291.220X050E50M2010-410101337K0385.10102  0,00 €
K0291.220X070E70M2010-410101337K0385.10102  0,00 €
K0291.224X040E40M2412-410101555K0385.12102  0,00 €
K0291.224X080E80M2412-410101555K0385.12102  0,00 €
K0291.320X030F30M2010-410101337K0385.1010  0,00 €
K0291.320X050F50M2010-410101337K0385.1010  0,00 €
K0291.320X070F70M2010-410101337K0385.1010  0,00 €
K0291.324X040F40M2412-410101555K0385.1210  0,00 €
K0291.324X080F80M2412-410101555K0385.1210  0,00 €
K0291.720X030K30M2010-41010134K0385.10109  0,00 €
K0291.720X050K50M2010-41010134K0385.10109  0,00 €
K0291.720X070K70M2010-41010134K0385.10109  0,00 €
K0291.724X040K40M2412-41010157K0385.12109  0,00 €
K0291.724X080K80M2412-41010157K0385.12109  0,00 €
K0291.920X030M30M20107,9410101337K0385.10107  0,00 €
K0291.920X050M50M20107,9410101337K0385.10107  0,00 €
K0291.920X070M70M20107,9410101337K0385.10107  0,00 €
K0291.924X040M40M24129,5410101555K0385.12107  0,00 €
K0291.924X080M80M24129,5410101555K0385.12107  0,00 €
K0291.520X030O30M2010-410101337K0385.10105  0,00 €
K0291.520X050O50M2010-410101337K0385.10105  0,00 €
K0291.520X070O70M2010-410101337K0385.10105  0,00 €
K0291.524X040O40M2412-410101555K0385.12105  0,00 €
K0291.524X080O80M2412-410101555K0385.12105  0,00 €
K0291.620X030P30M201010612101337K0385.10126  0,00 €
K0291.620X050P50M201010612101337K0385.10126  0,00 €
K0291.620X070P70M201010612101337K0385.10126  0,00 €
K0291.624X040P40M241213612101555K0385.12126  0,00 €
K0291.624X080P80M241213612101555K0385.12126  0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33