Contatti
Catalogo
Informazioni legali
CGC
Protezione dei dati
Informativa cookie
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Utensili professionali, attrezzature per officina
Protezione igienica
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Soluzioni speciali
Sale
Linee di prodotti
IDRAULICA
PNEUMATICA
RILEVABILI
FEATUREgrip
HYGIENIC
TECNOLOGIA DA 19"
Acciaio inox inossidabile
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessori per profilati di alluminio
News
Nuovi prodotti
KIPP News
Area stampa
Fiere
Fiere Germania
Fiere internazionali
Impressioni dalla fiera
Assistenza
Filmati sui prodotti
Dati CAD
Ordine catalogo
Panoramica dei materiali
Condizioni di fornitura
Per fornitori
CGC
Download
Cataloghi
PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD
TECNICA DI SERRAGGIO
Catalogo KIPP Inc.
Depliant
Dati CAD
Area stampa
Area download per fornitori
Certificazione
Contatti
Home
Azienda
Carriera
Gruppi merceologici
Maniglie a leva
Leve di serraggio
Leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Protezione igienica
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Tecnica di serraggio
Soluzioni speciali
Classico
Introduzione nuovi n. d'ordine
Videoconsulenza / Callback
Per fornitori
Condizioni di fornitura
CGC
K0658
Galletti „Miniwing“ con filettatura interna passante
Indietro
Prodotti
Linee di prodotti
NOVOgrip
Galletti „Miniwing“ con filettatura interna passante
Descrizione articolo/immagini prodotto
Descrizione
Materiale:
Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Particolarità:
Download
Le informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
Scheda tecnica K0658 Galletti „Miniwing“ con filettatura interna passante
191 kB
Disegni
Selezione/filtro articoli
N. ordine
Materiale
componenti
A
B
D
D2
H
H1
H2
T
CAD
Acc.
Prezzo
Ordinare
K0658.1004
acciaio
28
13
M4
12
14,3
13,3
2,3
10
0,00
€
K0658.1005
acciaio
28
13
M5
12
14,3
13,3
2,3
10
0,00
€
K0658.1006
acciaio
28
13
M6
12
14,3
13,3
2,3
10
0,00
€
K0658.1806
acciaio
40
16
M6
14,6
19,8
19
4
14
0,00
€
K0658.1808
acciaio
40
16
M8
14,6
19,8
19
4
14
0,00
€
K0658.10004
acciaio inox
28
13
M4
12
14,3
13,3
2,3
10
0,00
€
K0658.10005
acciaio inox
28
13
M5
12
14,3
13,3
2,3
10
0,00
€
K0658.10006
acciaio inox
28
13
M6
12
14,3
13,3
2,3
10
0,00
€
K0658.10806
acciaio inox
40
16
M6
14,6
19,8
19
4
14
0,00
€
K0658.10808
acciaio inox
40
16
M8
14,6
19,8
19
4
14
0,00
€
Altri articoli di questa categoria
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>
K0269
Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito
K0269
Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito
K0269 inch
Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch
K0269 inch
Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch
K1660
Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio passivato blu
K1660
Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio passivato blu
K1597
Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito
K1597
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito
K0270
Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio inox
K0270
Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio inox
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>
Ricerca
My
ACCOUNT
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0,00
€
Visualizzare
Ordine rapido
Al modulo d'ordine
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Verificare la disponibilità
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
English
Mappa del sito
Stampare
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33