|
|
K0256 inchVolantini in plastica - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non montata. I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Dimensioni | D | D1 | D2 | D3 | A1 | H | L1 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0256.1080CO | foro calibrato | senza foro trasversale | 1 | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 2,5 | 17,5 | 13 | 37,5 |  | | 0,00 € | | K0256.2100CO | foro calibrato | senza foro trasversale | 2 | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 3 | 20 | 13 | 44 |  | | 0,00 € | | K0256.2100CP | foro calibrato | senza foro trasversale | 2 | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 3 | 20 | 13 | 44 |  | | 0,00 € | | K0256.3125CP | foro calibrato | senza foro trasversale | 3 | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 4 | 23,5 | 18,5 | 53 |  | | 0,00 € | | K0256.4160CP | foro calibrato | senza foro trasversale | 4 | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 5,6 | 28 | 18,5 | 64,5 |  | | 0,00 € | | K0256.4160CQ | foro calibrato | senza foro trasversale | 4 | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 5,6 | 28 | 18,5 | 64,5 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|