|
|
K0247Pomelli zigrinati biopolimerici |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale. Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro. Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero. Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x). - Buona resistenza agli agenti chimici. Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio). Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio. Protezione delle risorse fossili limitate. Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania. Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0247.100104143 | faggio naturale | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.100105143 | faggio naturale | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.100106143 | faggio naturale | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.10010490 | grigio nerastro RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.10010590 | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.10010690 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | - | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.100105143X10 | faggio naturale | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - |  | | 0,00 € | | K0247.100106143X15 | faggio naturale | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | - |  | | 0,00 € | | K0247.10010590X10 | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | - |  | | 0,00 € | | K0247.10010690X15 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 | - |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|