Gruppi merceologici
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
K2075

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2075.3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-71,149,12213,4-100- 0,00 €
K2075.3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-87,461,42616-124- 0,00 €
K2075.3314foro calibratosenza foro trasversale125301426-110,582,52815,8-153- 0,00 €
K2075.3417foro calibratosenza foro trasversale160341726-114,582,53219,6-190- 0,00 €
K2075.31106foro calibratocon foro trasversale80241016M671,149,12213,47,5100- 0,00 €
K2075.32126foro calibratocon foro trasversale100281220M687,461,426167,5124- 0,00 €
K2075.33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6110,582,52815,87,5153- 0,00 €
K2075.34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6114,582,53219,67,5190- 0,00 €
K2075.4110quadro incassatosenza foro trasversale8024-16-71,149,12213,4-10010 0,00 €
K2075.4212quadro incassatosenza foro trasversale10028-20-87,461,42616-12412 0,00 €
K2075.4314quadro incassatosenza foro trasversale12530-26-110,582,52815,8-15314 0,00 €
K2075.4417quadro incassatosenza foro trasversale16034-26-114,582,53219,6-19017 0,00 €
K2075.41106quadro incassatocon foro trasversale8024-16M671,149,12213,47,510010 0,00 €
K2075.42126quadro incassatocon foro trasversale10028-20M687,461,426167,512412 0,00 €
K2075.43146quadro incassatocon foro trasversale12530-26M6110,582,52815,87,515314 0,00 €
K2075.44176quadro incassatocon foro trasversale16034-26M6114,582,53219,67,519017 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33