|
TPE a base di poliuretano
Denominazione breve |
TPU (anche TPE-U) |
Nome commerciale |
Elastollan® (Bayer) |
Nome chimico |
TPE a base di poliuretano |
Caratteristiche meccaniche |
|
Durezza [shore A/D] |
60A - 80D |
Resistenza all'usura |
molto buona |
Resistenza alla trazione [Mpa] |
|
Caratteristiche fisiche |
|
Densità [g/cm³] |
1,1 - 1,4 |
Temperature di utilizzo |
|
Intervallo di temperatura temporaneo [°C] |
-50 - 120 |
Intervallo di temperatura costante [°C] |
-40 - 90 |
Altre caratteristiche |
|
Infiammabilità secondo UL 94 |
HB |
Resistenza chimica |
|
Grassi minerali, oli |
+ |
Benzina |
- |
Acidi deboli/forti |
o/- |
Soluzioni alcaline deboli/forti |
+/o |
Percloroetilene |
- |
Tricloroetilene |
- |
Acetone |
- |
Alcol |
o |
Liquido freni |
- (si dissolve) |
Stabilità idrolitica (acqua calda) |
- |
Intemperie/raggi UV |
o |
|
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente |
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|