Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples - inch
K1877 inch

Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Composants principaux en polypropylène (PP).
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Finition :Composants principaux noirs.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Nota :Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.Montage :Fixation par l'arrière.Sur demande :Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1877 inch Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples - inch 169 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur des composantsABD

HLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1877.094A111noir93,716,310-3248,81055000,00 €
K1877.094A1187bleu93,716,310-3248,81055000,00 €
K1877.094A1186vert93,716,310-3248,81055000,00 €
K1877.094A1184rouge93,716,310-3248,81055000,00 €
K1877.094A112orange93,716,310-3248,81055000,00 €
K1877.094A1116jaune93,716,310-3248,81055000,00 €
K1877.094A1188gris93,716,310-3248,81055000,00 €
K1877.117A111noir11720,610-3253,8134,75000,00 €
K1877.117A1187bleu11720,610-3253,8134,75000,00 €
K1877.117A1186vert11720,610-3253,8134,75000,00 €
K1877.117A1184rouge11720,610-3253,8134,75000,00 €
K1877.117A112orange11720,610-3253,8134,75000,00 €
K1877.117A1116jaune11720,610-3253,8134,75000,00 €
K1877.117A1188gris11720,610-3253,8134,75000,00 €
K1877.154A211noir148,526,71/4-2065170,35000,00 €
K1877.154A2187bleu148,526,71/4-2065170,35000,00 €
K1877.154A2186vert148,526,71/4-2065170,35000,00 €
K1877.154A2184rouge148,526,71/4-2065170,35000,00 €
K1877.154A212orange148,526,71/4-2065170,35000,00 €
K1877.154A2116jaune148,526,71/4-2065170,35000,00 €
K1877.154A2188gris148,526,71/4-2065170,35000,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Allemagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33