Groupes de marchandise
Bouton champignon avec taraudage - inch
K0251 inch

Bouton champignon avec taraudage - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0251 inch Bouton champignon avec taraudage - inch 1,1 MB

Dessins

Bouton champignon avec taraudage - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsCouleur
capsule
DD1D2D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0251.AEaciergris foncé RAL 70218-32211219211010 0,00 €
K0251.AE5aciergris clair RAL 70358-32211219211010 0,00 €
K0251.AE6acierrouge traffic RAL 30208-32211219211010 0,00 €
K0251.AE7acierjaune colza RAL 10218-32211219211010 0,00 €
K0251.A1aciergris foncé RAL 702110-32211219211010 0,00 €
K0251.A15aciergris clair RAL 703510-32211219211010 0,00 €
K0251.A16acierrouge traffic RAL 302010-32211219211010 0,00 €
K0251.A17acierjaune colza RAL 102110-32211219211010 0,00 €
K0251.A2aciergris foncé RAL 70211/4-20251423251210 0,00 €
K0251.A25aciergris clair RAL 70351/4-20251423251210 0,00 €
K0251.A26acierrouge traffic RAL 30201/4-20251423251210 0,00 €
K0251.A27acierjaune colza RAL 10211/4-20251423251210 0,00 €
K0251.A3aciergris foncé RAL 70215/16-18331831331514 0,00 €
K0251.A35aciergris clair RAL 70355/16-18331831331514 0,00 €
K0251.A36acierrouge traffic RAL 30205/16-18331831331514 0,00 €
K0251.A37acierjaune colza RAL 10215/16-18331831331514 0,00 €
K0251.0AEacier inoxydablegris foncé RAL 70218-32211219211010 0,00 €
K0251.0AE5acier inoxydablegris clair RAL 70358-32211219211010 0,00 €
K0251.0AE6acier inoxydablerouge traffic RAL 30208-32211219211010 0,00 €
K0251.0AE7acier inoxydablejaune colza RAL 10218-32211219211010 0,00 €
K0251.0A1acier inoxydablegris foncé RAL 702110-32211219211010 0,00 €
K0251.0A15acier inoxydablegris clair RAL 703510-32211219211010 0,00 €
K0251.0A16acier inoxydablerouge traffic RAL 302010-32211219211010 0,00 €
K0251.0A17acier inoxydablejaune colza RAL 102110-32211219211010 0,00 €
K0251.0A2acier inoxydablegris foncé RAL 70211/4-20251423251210 0,00 €
K0251.0A25acier inoxydablegris clair RAL 70351/4-20251423251210 0,00 €
K0251.0A26acier inoxydablerouge traffic RAL 30201/4-20251423251210 0,00 €
K0251.0A27acier inoxydablejaune colza RAL 10211/4-20251423251210 0,00 €
K0251.0A3acier inoxydablegris foncé RAL 70215/16-18331831331514 0,00 €
K0251.0A35acier inoxydablegris clair RAL 70355/16-18331831331514 0,00 €
K0251.0A36acier inoxydablerouge traffic RAL 30205/16-18331831331514 0,00 €
K0251.0A37acier inoxydablejaune colza RAL 10215/16-18331831331514 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Allemagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33