HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tél. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail : info@kipp.com · Internet : www.kipp.com
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard
K1764_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix »,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Les roues sont incassables traitées anti-corrosion. Axe vissé. Bandage lisse.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1764_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard 261 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l’usure, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1764.100352Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse363560-8510091251008086200 0,00 €
K1764.125352Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse404060-85125915010080102,5200 0,00 €
K1764.150402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse6045807511015011190140105135400 0,00 €
K1764.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse6550807511020011235140105165400 0,00 €