HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tél. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail : info@kipp.com · Internet : www.kipp.com

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota :La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.

Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0382_B Vis à bille orientable à tête HC à pas fin Forme B 115 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D3L2Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 0,00 €
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 0,00 €
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 0,00 €
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 0,00 €
K0382.20610BM6x0,53,210439 0,00 €
K0382.20612BM6x0,53,212439 0,00 €
K0382.20616BM6x0,53,216439 0,00 €
K0382.20620BM6x0,53,220439 0,00 €
K0382.20625BM6x0,53,225439 0,00 €
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 0,00 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 0,00 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 0,00 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 0,00 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 0,00 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 0,00 €
K0382.21620BM16x1,510,72012860 0,00 €
K0382.21635BM16x1,510,73512860 0,00 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 0,00 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 0,00 €