Groupes de marchandise

Vielfältig wie nie

retour

Les poignées de manutention KIPP – plus diversifiées que jamais

Saviez-vous que nous sommes l'un des principaux fournisseurs allemands dans le domaine des poignées de manutention ? Nous venons d'étendre encore notre gamme : les modèles « aluminium rond » et « inox rond » proposés par HEINRICH KIPP WERK sont désormais disponibles dans des diamètres et des longueurs supplémentaires. Les accessoires sont complétés par des rondelles de finition dans les matériaux appropriés.


Les principales caractéristiques en bref

  • Poignées de manutention de type aluminium rond (K0201) désormais disponibles dans les diamètres 8, 12, 16 et 20 mm


  • Nouvelles longueurs pour les modèles avec diamètre de 10 mm
  • Poignées de manutention inox rond (K1793): Nouvelle famille de produits avec de nombreux diamètres (5, 8, 10, 12 et 16 mm) et longueurs ; fabriqués en inox 1.4404 (A4)

  • Rondelles de finition adaptées disponibles : aluminium anodisé naturel ou noir ; inox poli lisse, grenaillé mat ou poli brillant



Découvrez ici notre vaste gamme de poignées de manutention !

K0201

Poignées de manutention aluminium rond

K1793

Poignées de manutention inox rond

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Allemagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33