La société HEINRICH KIPP WERK est connue pour ses manettes indexables – rien d'étonnant à cela, puisqu'elles se distinguent par leur design éprouvé et leur ergonomie optimale. Nous avons étendu notre gamme avec des manettes indexables avec poignée entièrement en plastique qui, grâce à leur matériau en thermoplastique haute performance, garantissent une rigidité et une résistance très élevées pour un poids réduit. Elles sont ainsi idéalement adaptées à tous les domaines d'application. Outre les applications classiques dans la construction de machines et de dispositifs, les manettes indexables sont également utilisées pour régler facilement la hauteur des pieds télescopiques ou pour positionner des outils de mesure. Dans le domaine de la rééducation, elles permettent d'ajuster les repose-pieds des fauteuils roulants ou d'adapter la hauteur des poignées des déambulateurs.
|