Groupes de marchandise

KIPP au salon international de l'usinage du métal

retour

KIPP au salon AMB : Des solutions industrielles intéressantes de premier ordre

La technique de serrage dans l'usinage des métaux doit répondre à des exigences spécifiques. La flexibilité, la précision et les forces de serrage élevées sont des priorités. Au salon AMB, le salon international de l'usinage des métaux, nous présentons des produits et des solutions développés par HEINRICH KIPP WERK qui répondent à toutes ces exigences.

 

 

Vous pourrez découvrir ces produits  lors du salon

 

L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX de largeur 90 mm ou 125 mm peut être utilisé aussi bien pour le serrage de pièces brutes que pour le serrage par plaquage (2EN1). Parmi ses avantages, on peut citer une force de serrage et une rigidité élevées, une bonne répétabilité et des largeurs de serrage importantes.

 

Le système de bridage multiple largeur 50 permet un serrage fiable de différentes pièces. Il convient à toutes les tailles de lots et permet des forces de serrage très élevées.

 

 

 

 

La gamme technique de serrage de KIPP se divise en quatre domaines Technique de serrage de pièces, technique de serrage modulaire, technique de serrage à point zéro etTechnique de serrage d'étaux.

.

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

 

Le salon AMB se tiendra du 13 au 17 septembre à Stuttgart. Retrouvez KIPP dans le hall 1, sur le stand H82.

 

 

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Allemagne
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33