Chez HEINRICH KIPP WERK, la durabilité et la protection de l'environnement figurent en tête des priorités. C'est pourquoi les produits NATUREgrip s'intègrent particulièrement bien dans notre gamme : avec leurs éléments de manœuvre en biopolymère, ils se distinguent par un bilan carbone nettement meilleur que les produits à base de pétrole.
Pour améliorer encore notre bilan carbone, nous nous engageons dans des parrainages d'arbres dès qu'un certain nombre de produits NATUREgrip a été vendu. Ces arbres sont plantés dans le Bade-Wurtemberg et contribuent au boisement, au reboisement et à la régénération des forêts. |