K2355.130X300 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 | | | 0,00 € | |
K2355.130X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 | | | 0,00 € | |
K2355.130X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 | | | 0,00 € | |
K2355.140X1000 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 0,00 € | |
K2355.140X300 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 0,00 € | |
K2355.140X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 0,00 € | |
K2355.140X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 | | | 0,00 € | |
K2355.150X1000 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 | | | 0,00 € | |
K2355.150X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 | | | 0,00 € | |
K2355.150X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 | | | 0,00 € | |