Grupos de mercancía

Empuñaduras en estrella y pernos de bloqueo de bola con función de seguridad

Volver

La seguridad a mano – KIPP integra la función de seguridad en las empuñaduras en estrella y en los pernos de bloqueo de bola

Hemos ampliado nuestra gama de productos con nuevas empuñaduras en estrella y en pernos de bloqueo de bola con función de seguridad. El usuario se beneficia de un mecanismo integrado de bloqueo y de cierre que impide que las empuñaduras y pernos se suelten de forma imprevista y, con ello, mejora la seguridad y funcionalidad de numerosas aplicaciones. Tiene numerosos campos de uso, desde en la construcción de máquinas hasta en el sector de la construcción y la logística o en los equipos deportivos y de rehabilitación.

Resumen de los datos principales:

  • Diseño ergonómico: Con nuestras nuevas empuñadura en estrella el usuario puede obtener más precisión y productividad. Las formas ergonómicas se orientan a la norma DIN 6336 y se traducen en un manejo tan grato como confortable.

  • Materiales de alta calidad: El uso de materiales resistentes y duraderos hace que las empuñaduras de estrella cumplan de maravilla las duras condiciones de los entornos industriales y presenten allí un rendimiento duradero y fiable.

  • Gran flexibilidad: Para estar a la altura de las demandas individuales de las diversas aplicaciones, las empuñaduras de estrella se producen en distintos tamaños, alternativamente con roscas internas o externas M4 a M10 de color rojo o negro.

  • Pernos de bloqueo de bola en tres versiones: Los pernos de bloqueo de bola con cierre con llave están disponibles con empuñadura de acero inoxidable, de plástico o con forma en T de plástico también. Solo se pueden desbloquear con la llave

Estos productos son este año los más destacados en la Motek de Stuttgart. Visítenos en la feria del 10 al 13 de octubre del 2023 en el pabellón 3, stand 3520.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33