Grupos de mercancía

Técnica de sujeción de punto cero UNILOCK de KIPP

Volver

KIPP añade a su cartera de productos la técnica de sujeción de punto cero neumática -
Tres nuevos módulos de sujeción en la gama UNILOCK de KIPP

Hemos seguido ampliando la gama UNILOCK de KIPP en el área de la técnica de sujeción de punto cero neumática. Con tres nuevos módulos de sujeción hemos mejorado e intensificado ahora la capacidad de sujetar de forma rápida y precisa y referenciar piezas de trabajo, portapiezas y palés en los centros de mecanizado con arranque de virutas. Los nuevos elementos de sujeción permiten un cambio en segundos con un punto cero definido y una precisión de repetición de menos de 0,005 mm.

Las novedades en detalle:

  • Módulo de sujeción UNILOCK ASM 99 de KIPP: El módulo de sujeción adicional resulta idóneo para las cotas estrechas. La altura de montaje es de 56 mm, como alternativa existe la posibilidad de encastrar el módulo de sujeción totalmente en una placa del dispositivo o en una mesa de máquinas. Con una consulta integrada se puede consultar la posición "abierta" de la corredera.

  • El módulo de automatización ESA 138 UNILOCK de KIPP: Este módulo, gracias a las funciones de consulta integradas sobre la posición "abierta" o "cerrada" de la corredera, cumple todas las demandas en términos de seguridad del proceso en los sistemas de sujeción automatizados. Cuatro superficies de apoyo en desfase con control del sistema neumático aseguran que el dispositivo esté posicionado correctamente antes de comenzar el proceso de producción.

  • Dispositivo de sujeción EGM 110-75 UNILOCK de KIPP con acoplamiento para palé: Este módulo de sujeción ha sido especialmente desarrollado para el uso en sistemas de automatización robótica. El acoplamiento de palé sirve como interfaz entre el palé de sujeción y el módulo de sujeción. Con la función de consulta integrada se puede consultar la posición "abierta" o "cerrada" de la corredera de sujeción, asegurando así que el módulo de sujeción y el acoplamiento del palé se encuentren en la posición correcta. Pernos de sujeción de cola de milano y de compensación: Son también nuevos en la gama y los dos componentes optimizan la sujeción y el posicionamiento de piezas de trabajo y dispositivos. Los pernos de sujeción de compensación hacen posible una compensación de cota de ± 1 mm en una o en todas las direcciones. La fijación del perno de sujeción de cola de milano no requiere ninguna rosca, porque se fija con la cola de milano en un estrecho margen de sujeción de la pieza de trabajo.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33