Grupos de mercancía

Patrocinar la adopción de árboles con los productos NATUREgrip

Volver
  • Patrocinar la adopción de árboles con los productos NATUREgrip

Comprar productos NATUREgrip y reducir la huella de CO2

En HEINRICH KIPP WERK, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente son asuntos prioritarios. Por eso, los productos NATUREgrip encajan tan bien en nuestro surtido. Con elementos de mando de biopolímeros, estos artículos convencen por su balance de CO², mucho mejor que el de los productos a base de petróleo.

Para reducir aún más su huella de carbono, patrocinamos la adopción de árboles, en cuanto se alcanza una determinada cantidad vendida de productos NATUREgrip. Los árboles van a plantarse en Baden-Württemberg, como contribución a la reforestación, repoblación forestal y transformación de los bosques.

       

Resumen de los datos principales sobre NATUREgrip

       



  • Bioplástico a base de glucosa fabricado a partir de residuos vegetales y fibras de madera de haya. Su materia prima procede de bosques locales alemanes gestionados de forma sostenible

  • Se produce en plantas de bajo consumo energético en Alemania. Sin trayectos de transporte innecesarios

  • Su diseño no renuncia a nada: elementos de mando con un moderno acabado de madera

  • Los productos retirados de circulación se eliminan de forma correcta y respetuosa con el medio ambiente o se reciclan

       

Aquí puede consultar más información sobre nuestros productos NATUREgrip:

Ir a los productos NATUREgrip

       

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33