Grupos de mercancía

Un proceso de producción específico para exigencias especiales

Volver

Proceso de producción específico

para exigencias especiales
HEINRICH KIPP WERK ofrece una extensa gama de productos con más de 45.000 elementos. Nuestra elevada integración vertical y 100 años de experiencia son la base para llevar a la práctica las exigencias específicas de cada cliente.
KIPP puede realizar siempre los módulos y las piezas individuales como soluciones especiales.
Con las líneas de productos MEDIgrip, NATUREgrip y ESD se han desarrollado nuevos materiales y procesos de producción para cumplir las exigencias especiales de nuestros clientes.

NATURE grip – Sostenibilidad y responsabilidad

Los elementos de mando de la gama de productos NATUREgrip se fabrican en bioplástico y, por consiguiente, están libres de materias primas derivadas del petróleo. En el moldeado por inyección se añade un granulado de plástico biológico. Los productos están hechos totalmente de materias primas regenerables. Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania.

Características de la línea de productos NATUREgrip:

  • Buena estabilidad mecánica (comprobado con al menos doble seguridad)
  • El bioplástico es reciclable
  • Apropiado para uso en exteriores
  • Buena resistencia contra ácidos y lejías
  • Resistencia durante un tiempo breve contra alcoholes, combustibles, aceites minerales, grasas


Los productos se utilizan sobre todo en equipo deportivo, muebles, en la construcción de máquinas y en aparatos y utensilios de jardinería.

KIPP ofrece los siguientes productos en su gama estándar:

  • Bolas de empuñadura con rosca interior y exterior
  • Botones con forma de seta con rosca interior y exterior
  • Botones moleteados con rosca interior y exterior
  • Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 con rosca interior y exterior
  • Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior y exterior

Todos los productos son gris antracita y están disponibles en diseño de madera exclusivo con las fibras de madera de haya a la vista.
¿Necesita otro tamaño u otro modelo? ¡No hay problema! KIPP tiene un equipo de asesores técnicos de gran competencia que le ayudará con mucho gusto a llevar a la práctica sus especiales demandas.

Consulte su proyecto

MEDIgrip – antibacteriano e higiénico

Los productos MEDIgrip garantizan una elevada efectividad contra las bacterias nocivas. El material plástico incorpora partículas de plata que retardan de forma efectiva la proliferación de microorganismos dañinos. Se produce una reducción continua de los gérmenes existentes. De este modo se reduce considerablemente el riesgo de infección por contacto.

Características de la línea de productos MEDIgrip:

  • Efecto antibacteriano en toda la duración de uso
  • Resistente a la humedad y la limpieza
  • Sin efectos secundarios tóxicos


Los productos MEDI grip se utilizan sobre todo donde haya unas elevadas exigencias en términos de higiene. Se utilizan en establecimientos de asistencia, rehabilitación y residencias de mayores, en la tecnología médica y en laboratorios, en la investigación y aeronáutica, en hospitales, consultas médicas y salas de espera, así como en producción alimentaria.
KIPP ofrece los siguientes productos en el surtido estándar:

  • Empuñaduras curvas
  • Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca exterior e interior
  • Empuñaduras de mariposa con rosca exterior e interior
  • Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior e interior
  • Palancas de sujeción con rosca exterior e interior
  • Botones con forma de seta con rosca exterior e interior
  • Empuñaduras en estrella con rosca exterior e interior

Todos los productos están disponibles con el acreditado diseño de KIPP y con la forma ergonómica acostumbrada.
¿Necesita otro tamaño u otro modelo? ¡No hay problema! KIPP tiene un equipo de asesores técnicos de gran competencia que le ayudará con mucho gusto a llevar a la práctica sus especiales demandas.

Consulte su proyecto

ESD – Seguridad y protección

Los elementos de mando de la nueva línea de productos ESD han sido especialmente desarrollados para proporcionar una máxima protección a los componentes sensibles a las descargas electrostáticas. Se pueden utilizar en áreas con peligro de explosión y son conductores eléctricamente. Los productos ESD garantizan una elevada seguridad para los fabricantes de aparatos y equipos.

Características de la línea de productos ESD:

  • Conductores eléctricamente
  • Se pueden utilizar según DIN EN 61340-5-1
  • Conformes a la Directiva de productos ATEX 2014/34/UE


Los productos ESD se utilizan allí donde se requiera la protección de componentes, piezas y equipos eléctricos sensibles. Se utilizan en la electrónica, la fabricación de máquinas, la construcción de plantas, así como en la tecnología energética y de transporte y en salas de seguridad informática.
KIPP ofrece los siguientes productos en su surtido estándar:

  • Discos para pies articulados
  • Empuñaduras de mariposa con rosca exterior e interior
  • Botones moleteados con rosca exterior e interior
  • Botones con forma de seta con rosca exterior e interior
  • Palancas de sujeción con rosca exterior e interior
  • Empuñaduras en estrella con rosca exterior e interior
  • Empuñaduras curvas
  • Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca exterior e interior

Todos los productos llevan una identificación bien visible con el logotipo amarillo ESD.
¿Necesita otro tamaño o modelo? ¡No hay problema! KIPP tiene un equipo de asesores técnicos de gran competencia que le ayudará con mucho gusto a llevar a la práctica sus especiales demandas.

Consulte su proyecto

Contacte con nosotros:

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33