|
Poliamida (PA 6.6)
Poliamida con 50% de fibra de vidrio (PA 6.6 GF 50)
Denominación breve |
PA 6.6 |
PA 6.6 GF 50 |
Nombre |
Poliamida (policondensada) |
Poliamida con 50% de fibra de vidrio |
Características mecánicas |
|
|
Estado del espécimen de ensayo |
seco/ húmedo |
seco/ húmedo |
Resistencia a la tracción [Mpa] |
S.d. |
230/180 |
Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] |
3100/1100 |
16000/12500 |
Dureza por huella [Mpa] |
160/100 |
300/260 |
Características físicas |
|
|
Densidad [g/cm³] |
1,14 |
1,55 |
Temperatura de fusión [°C] |
260 |
260 |
Temperaturas de uso |
|
|
Temp. máx. breve. [°C] |
200 |
240 |
Temp. máx. continua [°C] |
100 |
130 |
Temp. mín. de aplicación [°C] |
-40 |
-40 |
Otras características |
|
|
Inflamabilidad según UL 94 |
V-2 |
HB |
Absorción de agua (clima normal) [%] |
2,8 |
1,2 |
Resistencia química |
|
|
Grasas y aceites minerales |
+ |
+ |
Gasolina |
+ |
+ |
Ácidos débiles/ fuertes |
o/- |
o/- |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes |
+/o |
o/- |
Percloroetileno |
+ |
+ |
Tricloretileno |
+ |
+ |
Acetona |
+ |
+ |
Alcoholes |
+ |
+ |
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente) |
o |
o |
Intemperie/ radiación UV |
o |
o |
|
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|