Grupos de mercancía

Caucho fluorado

Denominación breve FKM
Nombres comerciales Viton®
Denominación química Caucho fluorado
Características mecánicas  
  Margen de dureza [shore A/D] 60 - 90
  Resistencia al desgaste mediana
  Resistencia a la tracción [Mpa] 10-17
Características físicas  
  Densidad [g/cm³] 2
Temperaturas de uso  
 Margen de temperaturas breves [°C] -30 - 260
 Margen de temperaturas continuas [°C] -20 - 230
Otras características  
 Inflamabilidad según UL 94 V-2
Resistencia química  
  Grasas y aceites  minerales ++
  Gasolina ++
  Ácidos débiles/ fuertes ++ / ++
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes + / -
  Percloroetileno +
  Tricloretileno +
  Acetona - -
  Alcoholes -
  Líquido de frenos - -
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
+
  Intemperie/ radiación UV ++
++ muy bueno / + bueno / o bastante bueno / - mediano (alteración perceptible de las características) / -- no es apto
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.

Volver a la vista general
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
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33