Grupos de mercancía

1.4404 Acero inoxidable

Volver

Acero fino inoxidable austenítico al cromo, níquel y molibdeno
especialmente apto para soldadura dura (1.4404)

Denominación breve

X2CrNiMo17-12-2

Estándar EE.UU. (AISI)

316

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C:  0 - 0,03

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

N: 0 - 0,10

Ni: 10,00 - 13,00

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

P:  0 - 0,045

Resto: Fe

Clase de acero fino

A4

Densidad [g/cm³]

8,0

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,05

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥200

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistencia a la corrosión

- Muy buena

- Similar a 1.4401, pero además resistente a la corrosión intergranular

Maquinabilidad

Mediana

Aptitud para soldadura dura

Muy buena

Otras características

- Estructura austenítica no magnética

- Apto para pulido mecánico a alto brillo

- Aptitud para electropulido: muy buena

- Se puede emplear entre -50 y 550°C

Principales aplicaciones

Usos generales con una gran carga de corrosión en las áreas siguientes:

- Industria alimentaria

- Técnica de piscinas

- Industria petroquímica

- Industria de la construcción

- Industria química

- Tecnología médica

- Aeronáutica

- Equipos offshore

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33