|
1.4308 Acero inoxidable
|
Volver |
|
Acero inoxidable austenítico al cromo níquel - "Versión de fundición de 1.4301" (1.4308)
Denominación breve
|
GX5CrNi19-10
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
CF-8
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 18,00 - 20,00
Cu: 0 - 0,50
Mn: 0 - 1,50
Ni: 8,00 - 11,00
P: 0 - 0,040
S: 0 - 0,030
Si: 0 - 1,50
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
A2
|
Densidad [g/cm³]
|
7,88
|
Migración de níquel
[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)
|
<0,05
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥175
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
440 - 640
|
Resistencia a la corrosión
|
Buena (correspondiente a 1.4301)
|
Maquinabilidad
|
Mediana
|
Aptitud para soldadura dura
|
Buena
|
Otras características
|
- Estructura mayoritariamente martensítica no magnética con buena tenacidad
- Apto para pulido mecánico a alto brillo
- Aptitud para electropulido: de buena a suficiente
- Se puede emplear de -50 a 600°C
|
Principales aplicaciones
|
- Piezas y componentes para instalaciones industriales para alimentos y bebidas
- Utilización en la industria química (sin exposición a cloruros)
- Arquitectura, técnica de bombas y válvulas, tuberías y distribuidores, prensas de filtro
|
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|