- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1450Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl. Schrauben auf 8.8 vergütet.Ausführung:Spanneisen lackiert, Schrauben brüniert.Hinweis:"F" ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | L | A | A1 | B | B1 | E1 | E2 | F | G für T-Nut | D | D1 | M | F kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1450.1010 | 100 | 15 | 30 | 30 | 15 | 32 | 32 | 22-46 | 10 | M10x80 | M10 | 12 | 13,9 | | | 38,84 € | | K1450.1212 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-58 | 12 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 46,04 € | | K1450.1214 | 125 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 28-56 | 14 | M12x100 | M12 | 16 | 20,2 | | | 46,04 € | | K1450.1616 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-72 | 16 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 62,70 € | | K1450.1618 | 160 | 25 | 50 | 50 | 25 | 49 | 50 | 36-69 | 18 | M16x125 | M16 | 20 | 37,8 | | | 62,70 € | | K1450.2020 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 20 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 100,83 € | | K1450.2022 | 200 | 30 | 60 | 60 | 30 | 55 | 70 | 43-92 | 22 | M20x160 | M20 | 24 | 58,8 | | | 100,83 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|