- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Nocke Werkzeugstahl. Schaft und Griff Vergütungsstahl. Kugelknopf Duroplast PF31.Ausführung:Nocke und Schaft gehärtet und brüniert. Griff brüniert. Kugelknopf schwarz.Hinweis:* Zulässige Handkraft für den Griff.Zubehör:Standardgriffe K0915. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Spannkraft N | Handkraft FH N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0914.252500 | ohne Griff | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 3000 | 150* | | | 149,38 € | | K0914.252501 | mit Griff | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69,5 | 3000 | 150* | | | 162,28 € | | K0914.323200 | ohne Griff | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | - | 19,5 | 135° | 15 | - | 4000 | 200* | | | 172,59 € | | K0914.323201 | mit Griff | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | 25 | 19,5 | 135° | 15 | 103 | 4000 | 200* | | | 188,04 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|