Warengruppen
Spannpratzen
K0842

Spannpratzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spannpratze hochfestes Aluminium.
Zubehör Vergütungsstahl.
Ausführung:Spannpratze eloxiert.
Zubehör brüniert.
Hinweis:Die Spannpratze wird direkt auf einem Positionierelement befestigt.
Durch eine Zylinderschraube kann die Spannpratze in ihrer Höhe individuell verstellt werden (Verstellhöhe von 23-55mm). Für Spannhöhen von 0-23 mm muss eine Verbindungshülse (K0850.700) verwendet werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0842 Spannpratzen 197 kB

Zeichnungen

Spannpratzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCDEFGHJKLMNPCADZub.PreisBestellen
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33