- Bedienteile | Normelemente
- Spanntechnik
- Werkstück Spanntechnik
- Spannelemente
- Positionierelemente
- Auflageelemente, Anschlagelemente
- K0819
Prisma vertikal
- K0819
Prisma vertikal
- K0819
Prismen vertikal
- K0819
Prismen vertikal
- K0819
Prismenblöcke
- K1662
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets
- K0822
Stützkörper exzentrisch
- K0823
Stützkörper
- K0816
Stütz- und Anlagekörper
- K0827
Stützblöcke
- K0824
Auflageleisten verstellbar
- K1537
Spannleisten für Vorrichtungselemente
- K0889
Abstützelemente
- K1947
Ausgleichspanner
- K1946
Abstützelemente rechteckig
- K1941
Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl
- K1942
Schraubböcke mit flacher Auflage, Edelstahl
- K1943
Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium
- K1944
Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
- K1961
Kugelaufsatz, Zentrierplatte, Prismaaufsätze, Fixieraufsätze, Aufsatz mit drehbarer Kugel
- K1233
Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter
- K0825
Stützen verstellbar
- K0826
Einsätze
- K1224
Abstützelement
- K1945
Höhenkeile
- K2055
Abstützelemente zylindrisch
- K0920
Abstützelemente verstellbar
- K0921
Abstützelemente
- K0922
Abstützzylinder
- K0917
Positioniereinheiten federnd mit Konus
- K1854
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit Federrückstellung
- K0297
Stützschrauben
- K0828
Stützschrauben
- K0307
Auflagebolzen
- K1200
Anschlagschrauben
- K0821
Verlängerungsstücke
- K0308
Stützen
- K0923
Stützen verstellbar
- K0924
Höhenzylinder
- K0829
Gewindestifte mit Druckstück
- K0294
Auflagebolzen
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K1914
Auflageplatten aus Hartmetall rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung
- K0386
Grippers Sechskant-Form
- K0387
Grippers quadratisch
- K1915
Auflageplatten aus Hartmetall viereckig
- K0388
Grippers verstellbar
- K0813
Anschläge verstellbar
- K0820
Schraubanschläge verstellbar
- K1234
5D-Werkstückanschläge
- K2043
Werkstückanschläge magnetisch
- Form-Spannsystem
- Werkstück-Stabilisator
- Kettenspanner
- Modulare Spanntechnik
- Nullpunkt Spanntechnik
- Schraubstock Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | D | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0823.08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | | | 18,51 € | | K0823.08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | | | 19,11 € | | K0823.08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | | | 19,50 € | | K0823.08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | | | 20,63 € | | K0823.08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | | | 21,86 € | | K0823.08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | | | 22,52 € | | K0823.10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | | | 21,68 € | | K0823.10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | | | 22,14 € | | K0823.10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | | | 22,94 € | | K0823.10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | | | 24,28 € | | K0823.10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | | | 28,31 € | | K0823.10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | | | 30,04 € | | K0823.12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | | | 22,27 € | | K0823.12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | | | 22,61 € | | K0823.12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | | | 22,61 € | | K0823.12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | | | 24,21 € | | K0823.12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | | | 26,23 € | | K0823.12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | | | 29,25 € | | K0823.12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | | | 38,14 € | | K0823.12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | | | 41,51 € | | K0823.16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | | | 31,29 € | | K0823.16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | | | 32,54 € | | K0823.16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | | | 34,69 € | | K0823.16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | | | 36,86 € | | K0823.16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | | | 40,52 € | | K0823.16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | | | 45,88 € | | K0823.16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | | | 52,89 € | | K0823.16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | | | 61,45 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|