Kontakt
Katalog
Impressum
AGBs
Datenschutz
Cookie Richtlinien
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Sonderlösungen
Sale
Produktlinien
HYDRAULIK
PNEUMATIK
DETEKTIERBAR
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
19" TECHNIK
Rostfrei Edelstahl
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Zubehör für Aluminiumprofile
News
Produktneuheiten
KIPP News
Pressebereich
Newsletter
Messen
Messen Deutschland
Messen International
Messeimpressionen
Service
Produktfilme
CAD-Daten
Katalogbestellung
Werkstoffübersicht
Lieferkonditionen
Für Lieferanten
AGBs
Download
Kataloge
BEDIENTEILE | NORMELEMENTE
SPANNTECHNIK
KIPP Inc. Catalogue (INCH Versions)
Prospekte
CAD-Daten
Pressebereich
Downloadbereich für Lieferanten
Zertifizierung
Kontakt
Home
Unternehmen
Karriere
Warengruppen
Klemmhebel
Spannhebel
Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Hygieneschutz
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Spannelemente
Positionierelemente
Auflageelemente, Anschlagelemente
K0819
Prisma vertikal
K0819
Prisma vertikal
K0819
Prismen vertikal
K0819
Prismen vertikal
K0819
Prismenblöcke
K1662
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets
K0822
Stützkörper exzentrisch
K0823
Stützkörper
K0816
Stütz- und Anlagekörper
K0827
Stützblöcke
K0824
Auflageleisten verstellbar
K1537
Spannleisten
für Vorrichtungselemente
K0889
Abstützelemente
K1947
Ausgleichspanner
K1946
Abstützelemente rechteckig
K1941
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Stahl
K1942
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Edelstahl
K1943
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Aluminium
K1944
Schraubböcke
mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
K1961
Kugelaufsatz, Zentrierplatte, Prismaaufsätze, Fixieraufsätze, Aufsatz mit drehbarer Kugel
K1233
Atlas-Schraubböcke
mit Gegenmutter
K0825
Stützen verstellbar
K0826
Einsätze
K1224
Abstützelement
K1945
Höhenkeile
K2160
Abstützelement
automationsfähig
K2055
Abstützelemente zylindrisch
K0920
Abstützelemente verstellbar
K0921
Abstützelemente
K0922
Abstützzylinder
K0917
Positioniereinheiten federnd mit Konus
K1854
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar
einfach wirkend mit Federrückstellung
K0297
Stützschrauben
K0828
Stützschrauben
K0307
Auflagebolzen
K1200
Anschlagschrauben
K0821
Verlängerungsstücke
K0308
Stützen
K0923
Stützen verstellbar
K0924
Höhenzylinder
K0829
Gewindestifte mit Druckstück
K0294
Auflagebolzen
K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf
mit voller Kugel
K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf
mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf
mit abgeflachter Kugel
K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl
mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf
kurze Ausführung
K0282
Pendelauflagen
K0302
Pendelauflagen
Neigungswinkel 12°
K0283
Pendelauflagen
Neigungswinkel 14° und 20°
K0286
Pendelauflagen
selbsttätig rückschwenkend
K1164
Pendelauflagen
selbsttätig rückschwenkend
K0284
Pendelauflagen
mit O-Ring
K0285
Pendelauflagen
mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
K0287
Pendelauflagen verstellbar
K0288
Pendelauflagen verstellbar
mit O-Ring
K0289
Pendelauflagen verstellbar
mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
K0290
Pendelauflagen verstellbar
mit O-Ring und Innensechskant
K0291
Pendelauflagen verstellbar
mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
K1914
Auflageplatten aus Hartmetall rund
K0385
Grippers und Einsätze rund
K0385
Grippers und Einsätze rund
mit Senkbohrung
K0386
Grippers Sechskant-Form
K0387
Grippers quadratisch
K1915
Auflageplatten aus Hartmetall viereckig
K0388
Grippers verstellbar
K0813
Anschläge verstellbar
K0820
Schraubanschläge
verstellbar
K1234
5D-Werkstückanschläge
K2043
Werkstückanschläge magnetisch
Form-Spannsystem
Werkstück-Stabilisator
Kettenspanner
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Sonderlösungen
Klassiker
Bestellnummer Umstellung
Videoberatung / Callback
Für Lieferanten
Lieferkonditionen
AGBs
Klassiker
K1946
Abstützelemente rechteckig
zurück
Produkte
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Auflageelemente, Anschlagelemente
Abstützelemente rechteckig
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Gehäuse GJL 250, Druckbolzen und Verriegelungsteile Vergütungsstahl.
Ausführung:
Gehäuse lackiert, Stahlteile brüniert.
Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für K1961
2) Gewindebohrung für: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt K1946 Abstützelemente rechteckig
315 kB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
F
max. kN
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K1946.010
30
259,36
€
K1946.030
30
259,36
€
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0819
Prisma vertikal
K0819
Prisma vertikal
K0819
Prismen vertikal
K0819
Prismen vertikal
K0819
Prismenblöcke
K1662
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets
K0822
Stützkörper exzentrisch
K0823
Stützkörper
K0816
Stütz- und Anlagekörper
K0827
Stützblöcke
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Suche
Mein
ACCOUNT
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0,00
€
Daten importieren
Anzeigen
Schnellbestellung
Zum Bestellformular
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Verfügbarkeit prüfen
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
English
Sitemap
Drucken
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33