|
|
K1836Stationäre 3-Backenfutter Stahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von innen oder außen gespannt werden.Werkstoff:Stahl.Ausführung:Auflageflächen Grundkörper geschliffen. Spannbacken gehärtet, geschliffen.Hinweis:Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten. Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm. Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm. Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben. Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen. Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle. Vorteile:Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm. Flache Bauform. Für Bohr- und Fräsmaschinen. Grundkörper präzisionsgeschliffen. Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems. Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial. Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung. Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden.Zubehör:K1838 Spannbacken Stahl, weich LieferumfangSpannschlüssel.Zeichnungshinweis:1) umkehrbare Spannbacken 2) Grundbacken 3) Befestigungschrauben DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1836.220 | 220 | 170 | 130 | 45 | 147 | M10 | 26 | 13 | 68 | 18,5 | 24,5 | | | 868,00 € | | K1836.270 | 270 | 210 | 155 | 60 | 172 | M10 | 28 | 13 | 82 | 22,7 | 27,9 | | | 1.025,00 € | | K1836.315 | 315 | 255 | 190 | 80 | 210 | M12 | 32 | 16 | 93 | 24,9 | 32,5 | | | 1.468,00 € | | K1836.370 | 370 | 305 | 250 | 105 | 285 | M12 | 40 | 18 | 118 | 31,3 | 40,6 | | | 1.989,00 € | |
Bestellnummer | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | SW | Spannbereich Außen | Spannbereich Innen | Anzieh- drehmoment max. Nm | Spannkraft F kN | Zubehör | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1836.220 | 58 | 18 | 40 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8-160 | 48-150 | 78 | 21 | K1838.2203 | | | 868,00 € | | K1836.270 | 65 | 20 | 43 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11-200 | 62-190 | 98 | 25 | K1838.2703 | | | 1.025,00 € | | K1836.315 | 73 | 20 | 52 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12-250 | 72-240 | 156 | 36 | K1838.3153 | | | 1.468,00 € | | K1836.370 | 80 | 22 | 59 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15-300 | 86-290 | 186 | 44 | K1838.3703 | | | 1.989,00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|