Warengruppen
UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen
K1869

UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper brüniert.Hinweis:Die UNILOCK Spannbriden werden zum schnellen Befestigen der Spannstationen auf allen gängigen Maschinentischen verwendet.
Die Spannbriden können seitlich an den Spannstationen oder den vier abgerundeten Ecken angebracht werden.
Vorteile:Schnelles Befestigen der UNILOCK Spannstationen durch angepasste Spannbriden.
Keine Befestigungsbohrungen durch Spannstationen hindurch nötig.
Keine Störkanten durch flache Bauart.
Keine Späneablagerungen durch geschlossene Form der Spannbride.
Die mitgelieferte Abdeckung für Schraubenköpfe verhindert das Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff.
LieferumfangSpannbride
Abdeckung für Schraubenköpfe mit Innensechskant
Zylinderschraube
Mutter für T-Nutenstein (M12=Nutenbreite 14 mm; M16=Nutenbreite 18 mm)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1869 UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen 266 kB

Zeichnungen

UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HBN=NutbreiteF
Durchgangsbohrung für
Zylinderschraube ISO 4762
CADZub.PreisBestellen
K1869.482212483814M12 36,19 €
K1869.482216483818M16 38,26 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33