Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Plangripadapter Systemgröße 80 mm
K0965

UNILOCK 5-Achs-Plangripadapter Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper rostfreier Werkzeugstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung:Grundkörper Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Spannbolzen oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Plangripadapter eignen sich zum Spannen für Werkstücke die rundum bearbeitet werden müssen. Die Werkstücke sind frei zugänglich ohne Störkanten durch Spannelemente. Die Werkstücke werden von unten mit einer Zylinderschraube auf die Plangrip Verzahnung geschraubt. Die Plangripadapter sind direkt aufbaubar auf Basismodule mit Verdrehsicherung oder zusätzlich auf dem Aufbaumodul H 75 mm mit Verdrehsicherung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0965 UNILOCK 5-Achs-Plangripadapter Systemgröße 80 mm 228 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Plangripadapter Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
K0965.2007510siehe Zeichnung 408,00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33