|
|
K0971UNILOCK 5-Achs-Passschrauben für Werkstückbefestigung,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Oberfläche gehärtet. Passsitz geschliffen.Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Passschrauben für Werkstückbefestigung eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke. Mit dem Spannbolzen für Werkstückbefestigung werden diese Passschrauben direkt mit dem Werkstück verschraubt und auf den Basismodulen oder Aufbaumodulen abgesteckt. Das Einschraubgewinde dient zur Befestigung sowie zur Positionierung des Werkstücks. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0971.16101040 | ohne Scheibe | 16 | M10x1,5 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | 6 | 47 | | | 53,13 € | | K0971.16121040 | mit Scheibe | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | 6 | 63 | | | 53,13 € | | K0971.16121049 | ohne Scheibe | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 50 | 37,5 | 18 | 17,5 | 15,5 | 80 | | | 53,13 € | | K0971.16161055 | ohne Scheibe | 16 | M16x2 | 20,9 | 56 | 43,5 | 24 | 23,5 | 21,5 | 100 | | | 53,13 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|