Warengruppen
UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung Systemgröße 80 mm
K0962

UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung Systemgröße...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung passen auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder in T-Nutenausführung sowie auf Rasterpaletten. Aufgrund ihrer stabilen Bauweise eignen sich diese Erhöhungen ideal als Basiselement für große und schwere Werkstücke. Durch die Anordnung der Befestigungsnuten ist eine flexible Anpassung an das Werkstück und den Maschinentisch möglich.
Bei der größeren Ausführung können größere T-Nutenabstände erreicht werden.
Bei der kleinen Ausführung sind die Befestigungsnuten für einen besseren Späneabfluss geöffnet.
Vorteile:Stabiler Grundaufbau zum Befestigen der 5-Achs-Basismodule zum Spannen großer und schwerer Werkstücke.
Schnelles Befestigen der Grundplatten durch große Anzahl von Befestigungsnuten auf dem Maschinentisch.
Flexible Positionierung der Werkstücke auf dem Maschinentisch.
Zeichnungshinweis:
Form GA: große Ausführung
Form KA: kleine Ausführung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0962 UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung Systemgröße 80 mm 260 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung Systemgröße 80 mm

UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, große Ausführung, Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, große Ausführung, Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2LBHBefestigungsbohrungGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0962.25027005021große Ausführung269,525050max. M2014,7 679,00 €

UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, kleine Ausführung, Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, kleine Ausführung, Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2LBHBefestigungsbohrungGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0962.23523505025kleine Ausführung23523550max. M2415,3 599,00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33