Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm
K1867

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit ihren drei Schnittstellen für Spannbolzen werden für stabile, hohe Aufbauten mit schweren Werkstücken eingesetzt.
Im Vergleich zu runden Basismodulen wird durch die größeren Abmaße eine größere Auflagefläche generiert.
Die Basismodule DUO können mit der Doppelschnittstelle nach unten oder oben eingesetzt werden.
Über die beidseitigen Durchgangsbohrungen bei der Form A ist eine zusätzliche Befestigung mit Zylinderschrauben möglich. Die Ausführung Form B kann auf der Seite Doppelschnittstelle alternativ über einen Spannbolzen nach unten befestigt werden.
Am seitlichen Spannrand können Spannpratzen befestigt werden.
Die Passbohrungen ermöglichen eine zusätzliche Positionierung.

Für stabile Schraubstockerhöhungen werden zwei UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit der Doppelschnittstelle nach unten auf dem Maschinentisch befestigt. Die Befestigung der Schraubstöcke wird mit der Einfachschnittstelle nach oben ausgeführt.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.

Eine durchgängige Spannbolzengröße beim 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 und die Kompatibilität zum pneumatischen Nullpunktspannsystem garantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten:- Einzugskraft 15 kN.
- Anziehdrehmoment 15 Nm.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
Vorteile:- Stabiles Basismodul.
- Drei Schnittstellen für Spannbolzen.
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten.
- Mechanische Betätigung.
- Positionierung über Kurzkegel.
- Hohe Einzugskräfte.
- Rüstzeitoptimierung.
Zubehör:Spannbolzen K0967, K0968, K0969, K1471.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1867 UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm 441 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form A
Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form A Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormLHD

H1H2SWTT1Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Einzugskraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K1867.12075500A149,575122525616,55,51515 1.313,00 €
K1867.12100500A162,5100122521630121515 1.489,00 €

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B
Systemgröße 80 mm

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Form B Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormLHD

H1H2SWTT1Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Einzugskraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K1867.12150500B162,5150125952635121515 1.747,00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33