Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm
K0960

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNILOCK Nullpunkt Spannsystem mit UNILOCK Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Auf Anfrage:Mit Verdrehsicherung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0960 UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm 258 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Form

Form-TypHDD1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0960.1207550400Fuß ohne LanglochAohne Verdrehsicherung758012650153,64 684,00 €
K0960.1210050400Fuß ohne LanglochAohne Verdrehsicherung1008012650154,6 714,00 €

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Form

Form-TypHDD1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0960.12125500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1258012650156,8 876,00 €
K0960.12150500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1508012650157,8 912,00 €
K0960.12175500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1758012650159,26 950,00 €
K0960.16125500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1258016650156,55 876,00 €
K0960.16150500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1508016650157,6 912,00 €
K0960.16175500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1758016650158,45 941,00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33