Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 50 mm
K1118

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 50 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule Doppelspannung sind direkt adaptierbar auf die Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten.
 
Durch die schmale Ausführung des Basismoduls können Sie in Rasterabständen ab 40 mm befestigt werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M8) 15.000 N
- Haltekraft (M10) 25.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1118 UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 50 mm 348 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 50 260 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 50 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDH

SWEinzugskraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1118.000750507541010 760,00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Deutschland
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33