|
|
K1952Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Stahl und Aluminium |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Stahl |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | für Schraube | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1952.06 | Vergütungsstahl | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 | | | 8,65 € | | K1952.08 | Vergütungsstahl | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 8,76 € | | K1952.10 | Vergütungsstahl | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 9,91 € | | K1952.12 | Vergütungsstahl | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 11,70 € | | K1952.121 | Vergütungsstahl | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 13,44 € | | K1952.122 | Vergütungsstahl | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 17,55 € | | K1952.16 | Vergütungsstahl | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 16,53 € | | K1952.161 | Vergütungsstahl | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 19,10 € | | K1952.162 | Vergütungsstahl | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 | | | 27,54 € | | K1952.20 | Vergütungsstahl | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 25,23 € | | K1952.201 | Vergütungsstahl | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 34,04 € | | K1952.202 | Vergütungsstahl | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 44,17 € | | K1952.24 | Vergütungsstahl | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 31,24 € | | K1952.241 | Vergütungsstahl | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 36,50 € | | K1952.242 | Vergütungsstahl | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 52,61 € | | K1952.301 | Vergütungsstahl | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 52,01 € | | K1952.30 | Vergütungsstahl | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 59,78 € | | K1952.302 | Vergütungsstahl | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 79,37 € | | K1952.40 | Vergütungsstahl | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 156,18 € | | K1952.401 | Vergütungsstahl | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 207,38 € | |
|
Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | für Schraube | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1952.206 | Aluminium | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | | | 18,80 € | | K1952.208 | Aluminium | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 29,26 € | | K1952.210 | Aluminium | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 31,81 € | | K1952.212 | Aluminium | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 31,81 € | | K1952.2121 | Aluminium | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 31,81 € | | K1952.216 | Aluminium | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 48,76 € | | K1952.2161 | Aluminium | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 68,29 € | | K1952.220 | Aluminium | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 87,79 € | | K1952.2201 | Aluminium | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 99,72 € | | K1952.224 | Aluminium | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 73,92 € | | K1952.2241 | Aluminium | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 117,06 € | | K1952.230 | Aluminium | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 131,04 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|