|
|
K1853Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4401.Hinweis:Scharniere für innenliegende Türen. Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden. Auf Grund des beidseitig verschweißten Scharnierstifts, sind die Scharniere gegen Zerstörung geschützt.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | D1 | S | H | L | F1 N | F2 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1853.05211212 | 42 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 40 | 25 | 10,2 | M5 | 5 | 10,6 | 12 | 6500 | 1250 | | | 28,51 € | | K1853.06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 12 | M6 | 6 | 12,5 | 12 | 8250 | 1400 | | | 31,69 € | | K1853.08311818 | 63 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 60 | 36 | 15,3 | M8 | 8 | 16,6 | 14,5 | 9000 | 1500 | | | 44,35 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|