- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0787Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Spezialstahl.Ausführung:Gehärtet und im Brünierton angelassen.Hinweis:Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D min. | D max. | L | T | für Nutmutter DIN 1804 | für Wälzlagermutter DIN 981 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0787.012014 | 12 | 14 | 110 | 3 | - | - | | | 6,39 € | | K0787.016020 | 16 | 20 | 110 | 3 | M6, M8 | M10 | | | 6,18 € | | K0787.025028 | 25 | 28 | 136 | 4 | M10, M12 | M16 | | | 6,51 € | | K0787.030032 | 30 | 32 | 136 | 4 | M14, M16 | M18, M20 | | | 6,56 € | | K0787.034036 | 34 | 36 | 170 | 5 | M18, M20 | M22 | | | 7,74 € | | K0787.038045 | 38 | 45 | 170 | 5 | M26 | M24 - M30 | | | 11,60 € | | K0787.040042 | 40 | 42 | 170 | 5 | M22, M24 | M26, M28 | | | 7,63 € | | K0787.045050 | 45 | 50 | 206 | 6 | M26 - M30 | M32, M35 | | | 8,90 € | | K0787.052055 | 52 | 55 | 206 | 6 | M32, M35 | M38 | | | 9,15 € | | K0787.058062 | 58 | 62 | 240 | 7 | M38 - M42 | M42 - M45 | | | 13,52 € | | K0787.065070 | 65 | 70 | 240 | 7 | - | M48 - M52 | | | 17,50 € | | K0787.068075 | 68 | 75 | 240 | 7 | M45 - M50 | M50 - M55 | | | 13,40 € | | K0787.080090 | 80 | 90 | 280 | 8 | M52 - M60 | M60 - M70 | | | 18,18 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|