- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1922Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen, Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4542. Ausführung:gehärtet.Hinweis:Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | X | SW | Anzieh- drehmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1922.0810 | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 10 | 27,5 | 20 | 1,5 | 19 | 90 | | | 31,41 € | | K1922.0815 | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 15 | 27,5 | 20 | 1,5 | 19 | 90 | | | 32,48 € | | K1922.0825 | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 25 | 37,5 | 25 | 1,5 | 19 | 75 | | | 34,01 € | | K1922.0835 | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 35 | 47,5 | 35 | 1,5 | 19 | 75 | | | 35,92 € | | K1922.1015 | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 15 | 35,5 | 24 | 1,5 | 24 | 145 | | | 36,32 € | | K1922.1025 | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 25 | 35,5 | 24 | 1,5 | 24 | 145 | | | 36,99 € | | K1922.1035 | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 35 | 46 | 29 | 1,5 | 24 | 130 | | | 39,32 € | | K1922.1050 | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 50 | 65 | 49 | 1,5 | 24 | 130 | | | 42,97 € | | K1922.1215 | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 15 | 35,5 | 24 | 1,5 | 27 | 220 | | | 39,98 € | | K1922.1225 | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 25 | 36,5 | 24 | 1,5 | 27 | 220 | | | 40,72 € | | K1922.1235 | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 35 | 48,5 | 36 | 1,5 | 27 | 200 | | | 43,71 € | | K1922.1250 | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 50 | 72,5 | 60 | 1,5 | 27 | 200 | | | 48,82 € | | K1922.1625 | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 25 | 44 | 29 | 1,5 | 30 | 440 | | | 45,96 € | | K1922.1650 | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 50 | 66 | 44 | 1,5 | 30 | 400 | | | 53,32 € | | K1922.1675 | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 75 | 96 | 74 | 1,5 | 30 | 400 | | | 62,96 € | | K1922.2050 | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 50 | 70 | 55 | 1,5 | 36 | 440 | | | 69,78 € | | K1922.2075 | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 75 | 95 | 80 | 1,5 | 36 | 440 | | | 87,14 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|