- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1785Duroplasträder hitzebeständig |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF.Ausführung:Härte 90° Shore D, schwarz. Kerbschlagzähigkeit ca. 2,5 kJ/m².Hinweis:Duroplasträder für den Hochhitzebereich mit sehr guten Laufeigenschaften auf glatten Böden.
Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggresive Medien. Typische Einsatzgebiete sind Warmbetriebe, Lackierereien, Backöfen und Räucheröfen in der Lebensmittelindustrie.
Auf rauhen Böden ist ein erhöhter Abrieb unvermeidlich. Das Fahren gegen Kanten oder Schwellen sollte wegen der begrenzten mechanischen Widerstandsfähigkeit von Phenolharz vermieden werden.Temperaturbereich:-35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Radlagerung | D | D1 | B | B1 | Tragfähigkeit kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1785.07528 | Gleitlager | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | 9,49 € | | K1785.10030 | Gleitlager | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | 18,58 € | | K1785.10038 | Gleitlager | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | 20,18 € | | K1785.12546 | Gleitlager | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | 35,90 € | | K1785.15050 | Gleitlager | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | 44,93 € | | K1785.20050 | Gleitlager | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | 84,94 € | | K1785.25050 | Gleitlager | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | 95,81 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|