- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0017Spannhakenaufnahmen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.Zubehör:Spannhaken K0014. Höhenzylinder K0018.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Spannhakenaufnahmen, Form B, mit Sechskant |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Anziehdreh- moment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0017.08055 | B | mit Sechskant | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29,4 | | | 22,15 € | | K0017.10063 | B | mit Sechskant | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39,2 | | | 25,37 € | | K0017.10080 | B | mit Sechskant | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2 | | | 27,42 € | | K0017.12080 | B | mit Sechskant | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 | | | 31,82 € | | K0017.12100 | B | mit Sechskant | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 | | | 34,77 € | | K0017.16080 | B | mit Sechskant | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4 | | | 41,23 € | | K0017.16100 | B | mit Sechskant | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4 | | | 45,05 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|