- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1950Spanneisen gekröpft Stahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert.Hinweis:Durch die flache Spannnase können auch niedrige Absätze gespannt und bearbeitet werden. Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | D | E | E1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Spannkraft kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1950.06005 | 28 | 32 | 6,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | | | 11,09 € | | K1950.06010 | 28 | 50 | 6,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | | | 65,96 € | | K1950.08005 | 28 | 32 | 8,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | | | 19,51 € | | K1950.08010 | 28 | 50 | 8,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | | | 68,61 € | | K1950.10005 | 45 | 50 | 10,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | | | 14,36 € | | K1950.10010 | 45 | 80 | 10,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | | | 27,29 € | | K1950.12005 | 45 | 50 | 12,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 | | | 21,03 € | | K1950.12010 | 45 | 80 | 12,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 | | | 42,04 € | | K1950.16005 | 72 | 80 | 16,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 | | | 55,91 € | | K1950.16010 | 72 | 128 | 16,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 | | | 69,73 € | | K1950.20005 | 72 | 80 | 20,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 | | | 52,22 € | | K1950.20010 | 72 | 128 | 20,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 | | | 104,43 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|