- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1953Spanneisen gabelförmig mit Nase Stahl und Aluminium |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | L1 | A | B1 | B2 | B3 | L2 | L3 | für Schraube | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1953.08 | Vergütungsstahl | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 15,30 € | | K1953.10 | Vergütungsstahl | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 20,04 € | | K1953.12 | Vergütungsstahl | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 21,07 € | | K1953.121 | Vergütungsstahl | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 23,98 € | | K1953.16 | Vergütungsstahl | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 31,56 € | | K1953.161 | Vergütungsstahl | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 35,95 € | | K1953.20 | Vergütungsstahl | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 51,70 € | | K1953.201 | Vergütungsstahl | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 65,83 € | | K1953.24 | Vergütungsstahl | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 67,22 € | | K1953.241 | Vergütungsstahl | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 74,77 € | | K1953.30 | Vergütungsstahl | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 102,37 € | | K1953.301 | Vergütungsstahl | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 116,96 € | | K1953.208 | Aluminium | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | 38,58 € | | K1953.210 | Aluminium | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | 35,71 € | | K1953.212 | Aluminium | 160 | 28 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 31,43 € | | K1953.2121 | Aluminium | 200 | 36 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | 48,21 € | | K1953.216 | Aluminium | 200 | 36 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 57,85 € | | K1953.2161 | Aluminium | 250 | 40 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | 75,13 € | | K1953.220 | Aluminium | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 98,58 € | | K1953.2201 | Aluminium | 315 | 48 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | 128,58 € | | K1953.224 | Aluminium | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 100,80 € | | K1953.2241 | Aluminium | 315 | 48 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | 139,30 € | | K1953.230 | Aluminium | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 134,36 € | | K1953.2301 | Aluminium | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | 181,78 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|