- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1954Spannpratzen stufenlos verstellbar |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:geschmiedet und vergütet, lackiert. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8.8.Hinweis:Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D | D1 | E | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Spannkraft kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1954.030 | B | 17 | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 65,51 € | | K1954.040 | B | 17 | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 67,47 € | | K1954.050 | B | 17 | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 72,18 € | | K1954.060 | B | 17 | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 72,18 € | | K1954.080 | B | 21 | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 93,73 € | | K1954.100 | B | 21 | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 91,46 € | | K1954.120 | B | 21 | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 58,8 | | | 98,90 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|