- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0004Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Sphäroguss. Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit sind universelle, flexible Spannzeuge, die aus einzelnen Elementen zusammengebaut, immer eine feste Einheit bilden. Es gibt keine losen Teile, die erst für eine Spannaufgabe abgestimmt werden müssen. Die kompakte Bauform erlaubt ein werkstücknahes Spannen, wodurch die gesamte Fläche des Maschinentisches ausgenutzt werden kann.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | Spannbereich | Nutbreite B nach DIN 650 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0004.10X12 | 1 | 0-35 | 12 | | | 119,02 € | | K0004.10X14 | 1 | 0-35 | 14 | | | 119,02 € | | K0004.10X16 | 1 | 0-35 | 16 | | | 119,02 € | | K0004.10X18 | 1 | 0-35 | 18 | | | 119,02 € | | K0004.20X12 | 2 | 25-85 | 12 | | | 153,18 € | | K0004.20X14 | 2 | 25-85 | 14 | | | 153,18 € | | K0004.20X16 | 2 | 25-85 | 16 | | | 153,18 € | | K0004.20X18 | 2 | 25-85 | 18 | | | 153,18 € | | K0004.30X12 | 3 | 80-137 | 12 | | | 200,97 € | | K0004.30X14 | 3 | 80-137 | 14 | | | 200,97 € | | K0004.30X16 | 3 | 80-137 | 16 | | | 200,97 € | | K0004.30X18 | 3 | 80-137 | 18 | | | 200,97 € | | K0004.40X12 | 4 | 125-224 | 12 | | | 227,48 € | | K0004.40X14 | 4 | 125-224 | 14 | | | 227,48 € | | K0004.40X16 | 4 | 125-224 | 16 | | | 227,48 € | | K0004.40X18 | 4 | 125-224 | 18 | | | 227,48 € | | K0004.50X12 | 5 | 160-300 | 12 | | | 242,99 € | | K0004.50X14 | 5 | 160-300 | 14 | | | 242,99 € | | K0004.50X16 | 5 | 160-300 | 16 | | | 242,99 € | | K0004.50X18 | 5 | 160-300 | 18 | | | 242,99 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|