- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1857Spannhebel für Drehhebelspanner |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Spannhebel können für die Drehhebelspanner hydraulisch K1856 sowie für die Drehhebelspanner pneumatisch K1870 verwendet werden. Es kann bei den Spannhebeln zwischen „Standard“-Spannhebeln und den „Rohling“-Spannhebeln ausgewählt werden. Die „Standard“-Spannhebel sind fertig bearbeitet und direkt einsatzbereit. Die „Rohling“-Spannhebel können noch individuell bearbeitet werden. Für eine leichtere Bearbeitung bestehen die Rohlinge aus ungehärtetem Stahl. Nach dem Einbringen der individuellen Kontur müssen die Spannhebel vor der Verwendung eingesetzt und gehärtet werden, damit eine Verformung der Spannhebel im Einsatz verhindert wird. Werkstoff:Standard und Rohling Stahl.Ausführung:Standard gehärtet. Rohling ungehärtet.Hinweis:Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden. Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen. Die effektive Spannkraft muss für jeden Spannhebel individuell berechnet werden. Die optimale Spannhebelstellung liegt bei 90°. Folgende Härtetiefen müssen vor der Verwendung von "Rohling"-Spannhebeln erfüllt sein: Härtetiefe 0,3 + 0,2 Härte HRC 50 +/- 2.
Sicherheitsanweisungen beachten.Montage:Der Spannhebel wird am Kolben des Drehhebelspanners eingehängt und über den Zylinderstift gesichert. Somit ist der Spannhebel in axialer Richtung gesichert und gegen Verdrehen.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Formen.Zeichnungshinweis:Form A: Standard Form B: Rohling Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Spannhebel für Drehhebelspanner, Form A, Standard |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | für Kolbendurchmesser | Hub | B | H | L | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1857.12091 | A | Standard | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 | | | 40,33 € | | K1857.12131 | A | Standard | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 | | | 45,50 € | | K1857.12181 | A | Standard | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 | | | 49,63 € | | K1857.12221 | A | Standard | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 | | | 54,80 € | | K1857.16121 | A | Standard | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 | | | 41,36 € | | K1857.16181 | A | Standard | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 | | | 46,53 € | | K1857.16241 | A | Standard | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 | | | 51,70 € | | K1857.16301 | A | Standard | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 | | | 56,87 € | | K1857.20151 | A | Standard | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 | | | 44,46 € | | K1857.20221 | A | Standard | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 | | | 49,63 € | | K1857.20301 | A | Standard | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 | | | 54,80 € | | K1857.20371 | A | Standard | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 | | | 62,04 € | | K1857.25191 | A | Standard | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 | | | 53,77 € | | K1857.25281 | A | Standard | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 | | | 61,01 € | | K1857.25381 | A | Standard | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 | | | 67,21 € | | K1857.25471 | A | Standard | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 | | | 73,41 € | | K1857.32241 | A | Standard | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 | | | 88,92 € | | K1857.32361 | A | Standard | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 | | | 100,30 € | | K1857.32481 | A | Standard | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 | | | 111,67 € | | K1857.32601 | A | Standard | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 | | | 122,01 € | | K1857.40301 | A | Standard | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 | | | 128,22 € | | K1857.40451 | A | Standard | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 | | | 145,79 € | | K1857.40601 | A | Standard | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 | | | 161,30 € | | K1857.40751 | A | Standard | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 | | | 175,78 € | |
|
Spannhebel für Drehhebelspanner, Form B, Rohling |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Form-Typ | für Kolbendurchmesser | Hub | B | H | L | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1857.12152 | B | Rohling | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 | | | 38,26 € | | K1857.12242 | B | Rohling | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 | | | 46,53 € | | K1857.16202 | B | Rohling | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 | | | 40,33 € | | K1857.16322 | B | Rohling | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 | | | 47,56 € | | K1857.20252 | B | Rohling | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 | | | 50,67 € | | K1857.20402 | B | Rohling | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 | | | 51,70 € | | K1857.25312 | B | Rohling | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 | | | 56,87 € | | K1857.25502 | B | Rohling | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 | | | 63,07 € | | K1857.32402 | B | Rohling | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 | | | 85,82 € | | K1857.32642 | B | Rohling | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 | | | 93,06 € | | K1857.40502 | B | Rohling | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 | | | 124,08 € | | K1857.40802 | B | Rohling | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 | | | 149,93 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|