- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1490Spannbacken für Schwimmspanner |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:nitriert und brüniert.Hinweis:Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | B | B1 | H1 | L | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1490.90000 | A | Standard-Spannbacke unten | 28 | 15 | 26,8 | 28 | 10 | | | 61,16 € | |
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | B | B1 | H Spannbereich | H1 | L | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1490.90012 | B | Standard-Spannbacke oben | 28 | 15 | 0-12 | 21 | 29,5 | 11,5 | | | 60,27 € | |
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | B | B1 | H Spannbereich | H1 | H2 | L | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1490.90416 | C | Wechsel-Spannbacke oben | 28 | 15 | 4-16 | 24,5 | 3,5 | 29,5 | 11,5 | | | 106,74 € | | K1490.91527 | C | Wechsel-Spannbacke oben | 28 | 15 | 15-27 | 24,5 | 14,5 | 29,5 | 11,5 | | | 106,74 € | | K1490.92638 | C | Wechsel-Spannbacke oben | 28 | 15 | 26-38 | 35,5 | 25,5 | 29,5 | 11,5 | | | 125,43 € | |
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | B | B1 | D | D1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1490.90029 | D | obere Spannbacke | 28 | 15 | M8 | 4,5 | 29,5 | 16,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 | | | 108,34 € | | K1490.90040 | D | obere Spannbacke | 28 | 15 | M8 | 4,5 | 40,5 | 27,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 | | | 126,19 € | |
|
Form | Bestellnummer | Ausführung 1 | B | B1 | D | D1 | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
E | K1490.910000 | untere Spannbacke | 28 | 15 | 5,8 | 4,5 | 32,8 | 30 | 23 | 10 | | | 127,38 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|