- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1909Zylinderstifte mit Innengewinde DIN EN ISO 8735 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl 1.2067.Ausführung:oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.Hinweis:Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge K0873.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | L | D1 | T | L1 ca. | L2 ca. | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1909.05X16 | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,43 € | | K1909.05X20 | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,36 € | | K1909.05X24 | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,43 € | | K1909.05X28 | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,49 € | | K1909.05X32 | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,60 € | | K1909.05X36 | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,69 € | | K1909.05X40 | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,75 € | | K1909.05X45 | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,84 € | | K1909.06X16 | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 0,95 € | | K1909.06X18 | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 0,93 € | | K1909.06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 0,86 € | | K1909.06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 0,91 € | | K1909.06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 0,92 € | | K1909.06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,00 € | | K1909.06X36 | 6 | 36 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,05 € | | K1909.06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,09 € | | K1909.06X45 | 6 | 45 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,14 € | | K1909.06X50 | 6 | 50 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,23 € | | K1909.06X55 | 6 | 55 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,34 € | | K1909.06X60 | 6 | 60 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,36 € | | K1909.08X20 | 8 | 20 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,02 € | | K1909.08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,09 € | | K1909.08X28 | 8 | 28 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,12 € | | K1909.08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,22 € | | K1909.08X36 | 8 | 36 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,30 € | | K1909.08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,34 € | | K1909.08X45 | 8 | 45 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,43 € | | K1909.08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,50 € | | K1909.08X55 | 8 | 55 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,72 € | | K1909.08X60 | 8 | 60 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,76 € | | K1909.08X70 | 8 | 70 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,91 € | | K1909.08X80 | 8 | 80 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,22 € | | K1909.08X90 | 8 | 90 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,27 € | | K1909.08X100 | 8 | 100 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,91 € | | K1909.10X20 | 10 | 20 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,89 € | | K1909.10X24 | 10 | 24 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,44 € | | K1909.10X28 | 10 | 28 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,52 € | | K1909.10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,43 € | | K1909.10X36 | 10 | 36 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,50 € | | K1909.10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,70 € | | K1909.10X45 | 10 | 45 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,82 € | | K1909.10X50 | 10 | 50 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,91 € | | K1909.10X55 | 10 | 55 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,19 € | | K1909.10X60 | 10 | 60 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,22 € | | K1909.10X70 | 10 | 70 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,49 € | | K1909.10X80 | 10 | 80 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,73 € | | K1909.10X90 | 10 | 90 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,62 € | | K1909.10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,76 € | | K1909.12X32 | 12 | 32 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 1,70 € | | K1909.12X36 | 12 | 36 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 1,82 € | | K1909.12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,04 € | | K1909.12X45 | 12 | 45 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,22 € | | K1909.12X50 | 12 | 50 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,37 € | | K1909.12X55 | 12 | 55 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,49 € | | K1909.12X60 | 12 | 60 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,60 € | | K1909.12X70 | 12 | 70 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,84 € | | K1909.12X80 | 12 | 80 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,04 € | | K1909.12X90 | 12 | 90 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,36 € | | K1909.12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,53 € | | K1909.12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,58 € | | K1909.14X32 | 14 | 32 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,01 € | | K1909.14X36 | 14 | 36 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,27 € | | K1909.14X40 | 14 | 40 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,52 € | | K1909.14X45 | 14 | 45 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,28 € | | K1909.14X50 | 14 | 50 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,20 € | | K1909.14X55 | 14 | 55 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,36 € | | K1909.14X60 | 14 | 60 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,50 € | | K1909.14X70 | 14 | 70 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,79 € | | K1909.14X80 | 14 | 80 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,07 € | | K1909.14X90 | 14 | 90 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,90 € | | K1909.14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,44 € | | K1909.14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,79 € | | K1909.16X40 | 16 | 40 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,28 € | | K1909.16X45 | 16 | 45 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,45 € | | K1909.16X50 | 16 | 50 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,72 € | | K1909.16X55 | 16 | 55 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,45 € | | K1909.16X60 | 16 | 60 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,16 € | | K1909.16X70 | 16 | 70 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,47 € | | K1909.16X80 | 16 | 80 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,80 € | | K1909.16X90 | 16 | 90 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5,10 € | | K1909.16X100 | 16 | 100 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5,68 € | | K1909.16X120 | 16 | 120 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 6,11 € | | K1909.20X45 | 20 | 45 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 5,53 € | | K1909.20X50 | 20 | 50 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 6,41 € | | K1909.20X55 | 20 | 55 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 6,05 € | | K1909.20X60 | 20 | 60 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 7,23 € | | K1909.20X70 | 20 | 70 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 7,72 € | | K1909.20X80 | 20 | 80 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 8,17 € | | K1909.20X90 | 20 | 90 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 7,97 € | | K1909.20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 9,48 € | | K1909.20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 10,37 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|